Meny Sök

Knapphuvud Tätande skruv M5 10.0 303 Rostfritt stål

Tätande skruvar med knapphuvud och sexkants-spår, avsedda att skydda tillämpningar mot smuts, vätskor och gaser. Används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp, växellådor och motorer. Av rostfritt stål, lämpliga i temperaturer från -100 °C till +260 °C.
Artikelnummer:

20224523

213 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 36,5043 kr
50 - 99 29,2035 kr
100 - 199 27,3783 kr
200 - 499 25,5531 kr
500 + 23,7278 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

36,50 kr

1 x 36,5043 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M5
l1 10.0
h1 max 2.8
d2 max 9.5
A/F 3.0
d3 ±0.05 5.6
Material 303 Rostfritt stål
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss