Denna serie tätande skruvar har platt huvud med tre alternativ: Torxskruv, stjärnskruv och skårad skruv. Torxskruven ger positiv, snabb anslutning som överför drivmomentet med lägre nedåttryck. Stjärnskruven klarar ett högt drivmoment och är därför ett bra val för tillämpningar där tät passning krävs. Det går lätt att ta bort skruven även om den har skruvats in tätt. Slutligen, skruvar med skåra har lägre drivmomentskapacitet än andra skruvtyper, med t.ex. stjärn- eller torxspår. Skruvarna har en o-ring som trycks samman och kläms mellan huvudet och den mötande ytan för att fullborda en säkrare tätning. De är av rostfritt stål för god korrosionsbeständighet och är något magnetiska.
De här tätande skruvarna med platt huvud är en typ av fästelement som är utformade med en o-ring för att ge ett säkert dubbelriktat skydd mot föroreningar som gaser och vätskor i olika tillämpningar, vilket minimerar risken för skador på känslig utrustning. De förhindrar inträngning av vatten, damm eller andra föroreningar, vilket säkerställer en säker och pålitlig anslutning.
Tätande skruvar används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp eller i branscher som fordon och elektricitet.
Material: 303 Rostfritt stål Series Code:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d2 max | h1 max | d1 | l1 | Drevtyp | d3 ±0.05 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22,5295 kr - 34,6607 kr | 153 I lager |
12.0
|
4.6
|
M6
|
25.0
|
Stjärnskruvmejsel
|
6.8
|
||
51,5302 kr - 79,2773 kr | Fråga angående leveranstidhere |
10.0
|
3.7
|
M5
|
12.0
|
Torx-bits
|
5.6
|
||
57,5221 kr - 88,4956 kr | Fråga angående leveranstidhere |
16.0
|
6.0
|
M8
|
16.0
|
Torx-bits
|
8.5
|
||
55,365 kr - 85,177 kr | Fråga angående leveranstidhere |
12.0
|
4.6
|
M6
|
30.0
|
Torx-bits
|
6.8
|
||
54,4062 kr - 83,7021 kr | 40 I lager |
6.0
|
2.4
|
M3
|
20.0
|
Torx-bits
|
3.6
|
||
20,612 kr - 31,711 kr | Fråga angående leveranstidhere |
10.0
|
1.6
|
M5
|
30.0
|
Stjärnskruvmejsel
|
5.6
|
||
16,2978 kr - 25,0737 kr | Fråga angående leveranstidhere |
5.0
|
1.5
|
M2.5
|
8.0
|
Bits med spår
|
2.75
|
||
17,9756 kr - 27,6548 kr | Fråga angående leveranstidhere |
6.0
|
1.8
|
M3
|
8.0
|
Bits med spår
|
3.6
|
||
13,1822 kr - 20,2802 kr | Fråga angående leveranstidhere |
5.0
|
1.5
|
M2.5
|
6.0
|
Bits med spår
|
2.75
|
||
16,2978 kr - 25,0737 kr | Fråga angående leveranstidhere |
5.0
|
1.5
|
M2.5
|
10.0
|
Bits med spår
|
2.75
|
||
23,9676 kr - 36,8731 kr | 10243 I lager |
10.0
|
3.0
|
M5
|
16.0
|
Bits med spår
|
5.6
|
||
31,4933 kr - 48,4513 kr | Fråga angående leveranstidhere |
16.0
|
4.8
|
M8
|
16.0
|
Bits med spår
|
8.5
|
||
29,0486 kr - 44,6902 kr | Fråga angående leveranstidhere |
12.0
|
3.6
|
M6
|
30.0
|
Bits med spår
|
6.8
|
||
22,6493 kr - 34,8451 kr | Fråga angående leveranstidhere |
10.0
|
3.0
|
M5
|
20.0
|
Bits med spår
|
5.6
|
||
29,0486 kr - 44,6902 kr | 101 I lager |
12.0
|
3.6
|
M6
|
16.0
|
Bits med spår
|
6.8
|
||
31,4933 kr - 48,4513 kr | Fråga angående leveranstidhere |
16.0
|
4.8
|
M8
|
12.0
|
Bits med spår
|
8.5
|
||
12,7027 kr - 19,5427 kr | 10 I lager |
4.0
|
1.3
|
M2
|
10.0
|
Bits med spår
|
2.35
|
||
16,2978 kr - 25,0737 kr | Fråga angående leveranstidhere |
5.0
|
1.5
|
M2.5
|
12.0
|
Bits med spår
|
2.75
|
||
19,174 kr - 29,4985 kr | 5971 I lager |
8.0
|
2.4
|
M4
|
6.0
|
Bits med spår
|
4.5
|
||
17,736 kr - 27,2861 kr | 7493 I lager |
6.0
|
1.8
|
M3
|
6.0
|
Bits med spår
|
3.6
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.