Meny Sök

Tätande skruvar med skalle

I lager

Det här sortimentet tätande skruvar har skalle med sexkantsspår och en inbyggd O-ring som trycks samman och kläms mellan huvudet och hylsan, och den mötande ytan för att fullborda tätningen. De är tillverkade av rostfritt stål, ger god resistens mot korrosion och är något magnetiska.

Tätande skruvar är en typ av fästelement som är utformade med en o-ring för att ge ett säkert dubbelriktat skydd mot föroreningar som gaser och vätskor i olika tillämpningar, vilket minimerar risken för skador på känslig utrustning. De förhindrar inträngning av vatten, damm eller andra föroreningar, vilket säkerställer en säker och pålitlig anslutning.

Tätande skruvar används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp eller i fordons- och elbranscher. Observera: Våra tätande skruvar är utformade för tillämpningar där tätande egenskaper krävs. Ska inte förväxlas med vanliga fästelement, i dem krävs inte tätning, och med o-ring får man inte den tätning som tätande skruvar ger och tillämpningen kan skadas.

  • Utformade med en o-ring för att ge säkert dubbelriktat skydd mot föroreningar som gaser och vätskor i olika tillämpningar
  • Hindra vatten, damm och andra föroreningar från att tränga in och säkerställ en säker, tillförlitlig anslutning.
  • Används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp eller i branscher som fordon och elektricitet.
Material: 303 Rostfritt stål Series Code:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
44 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 max h1 max Skruvtyp d1 l1 d3 ±0.05 Köp
33,7942 kr - 51,9911 kr 54 I lager
13.0
8.0
TX 45
M8
12.0
8.5
46,497 kr - 71,534 kr Fråga angående leveranstidhere
16.0
10.0
TX 50
M10
25.0
10.6
58,0255 kr - 89,2698 kr Fråga angående leveranstidhere
18.0
12.0
TX 55
M12
50.0
12.85
57,7618 kr - 88,8642 kr Fråga angående leveranstidhere
18.0
12.0
TX 55
M12
20.0
12.85
58,0255 kr - 89,2698 kr Fråga angående leveranstidhere
18.0
12.0
TX 55
M12
25.0
12.85
23,9676 kr - 36,8731 kr Fråga angående leveranstidhere
8.5
5.0
TX 25
M5
16.0
5.6
30,1991 kr - 46,4601 kr Fråga angående leveranstidhere
10.0
6.0
TX 30
M6
30.0
6.8
24,4468 kr - 37,6106 kr Fråga angående leveranstidhere
8.5
5.0
TX 25
M5
20.0
5.6
19,893 kr - 30,6047 kr Fråga angående leveranstidhere
7.0
4.0
TX 20
M4
12.0
4.5
37,3893 kr - 57,5221 kr Fråga angående leveranstidhere
13.0
8.0
TX 45
M8
25.0
8.5
58,0255 kr - 89,2698 kr Fråga angående leveranstidhere
18.0
12.0
TX 55
M12
30.0
12.85
58,0255 kr - 89,2698 kr Fråga angående leveranstidhere
18.0
12.0
TX 55
M12
40.0
12.85
23,2485 kr - 35,7668 kr Fråga angående leveranstidhere
4.5
2.5
TX 8
M2.5
10.0
2.75
13,9012 kr - 21,3863 kr Fråga angående leveranstidhere
3.8
2.0
TX 6
M2
12.0
2.35
13,1822 kr - 20,2802 kr Fråga angående leveranstidhere
4.5
2.5
TX 8
M2.5
6.0
2.75
17,736 kr - 27,2861 kr Fråga angående leveranstidhere
5.5
3.0
TX 10
M3
6.0
3.6
20,3725 kr - 31,3421 kr Fråga angående leveranstidhere
7.0
4.0
TX 20
M4
16.0
4.5
27,8023 kr - 42,7728 kr Fråga angående leveranstidhere
10.0
6.0
TX 30
M6
16.0
6.8
35,9513 kr - 55,3097 kr Fråga angående leveranstidhere
13.0
8.0
TX 45
M8
20.0
8.5
52,7286 kr - 81,1208 kr Fråga angående leveranstidhere
16.0
10.0
TX 50
M10
40.0
10.6
  • av 3
Skalle Tätande skruv M8 12.0 303 Rostfritt stål

20228033

Prisintervall
51,9911 kr - 33,7942 kr

Lagernivåer
54 I lager
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Skalle Tätande skruv M10 25.0 303 Rostfritt stål

20228101

Prisintervall
71,534 kr - 46,497 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    10.6
Skalle Tätande skruv M12 50.0 303 Rostfritt stål

20228170

Prisintervall
89,2698 kr - 58,0255 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • d3 ±0.05
    12.85
Skalle Tätande skruv M12 20.0 303 Rostfritt stål

20228132

Prisintervall
88,8642 kr - 57,7618 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    20.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • d3 ±0.05
    12.85
Skalle Tätande skruv M12 25.0 303 Rostfritt stål

20228149

Prisintervall
89,2698 kr - 58,0255 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    25.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • d3 ±0.05
    12.85
Skalle Tätande skruv M5 16.0 303 Rostfritt stål

20227968

Prisintervall
36,8731 kr - 23,9676 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • d3 ±0.05
    5.6
Skalle Tätande skruv M6 30.0 303 Rostfritt stål

20228026

Prisintervall
46,4601 kr - 30,1991 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Skalle Tätande skruv M5 20.0 303 Rostfritt stål

20227975

Prisintervall
37,6106 kr - 24,4468 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • d3 ±0.05
    5.6
Skalle Tätande skruv M4 12.0 303 Rostfritt stål

20227906

Prisintervall
30,6047 kr - 19,893 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Skalle Tätande skruv M8 25.0 303 Rostfritt stål

20228064

Prisintervall
57,5221 kr - 37,3893 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Skalle Tätande skruv M12 30.0 303 Rostfritt stål

20228156

Prisintervall
89,2698 kr - 58,0255 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    30.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • d3 ±0.05
    12.85
Skalle Tätande skruv M12 40.0 303 Rostfritt stål

20228163

Prisintervall
89,2698 kr - 58,0255 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    40.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • d3 ±0.05
    12.85
Skalle Tätande skruv M2.5 10.0 303 Rostfritt stål

20227081

Prisintervall
35,7668 kr - 23,2485 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.5
  • d2 max
    4.5
  • d3 ±0.05
    2.75
Skalle Tätande skruv M2 12.0 303 Rostfritt stål

20227784

Prisintervall
21,3863 kr - 13,9012 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M2
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.0
  • d2 max
    3.8
  • d3 ±0.05
    2.35
Skalle Tätande skruv M2.5 6.0 303 Rostfritt stål

20227791

Prisintervall
20,2802 kr - 13,1822 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1
    6.0
  • h1 max
    2.5
  • d2 max
    4.5
  • d3 ±0.05
    2.75
Skalle Tätande skruv M3 6.0 303 Rostfritt stål

20227821

Prisintervall
27,2861 kr - 17,736 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • d3 ±0.05
    3.6
Skalle Tätande skruv M4 16.0 303 Rostfritt stål

20227913

Prisintervall
31,3421 kr - 20,3725 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Skalle Tätande skruv M6 16.0 303 Rostfritt stål

20227999

Prisintervall
42,7728 kr - 27,8023 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Skalle Tätande skruv M8 20.0 303 Rostfritt stål

20228057

Prisintervall
55,3097 kr - 35,9513 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Skalle Tätande skruv M10 40.0 303 Rostfritt stål

20228125

Prisintervall
81,1208 kr - 52,7286 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    10.6