Meny Sök

Tätningslister och tätningstejp - Lågdensitets-PVC

I produktion

Tätningslister av lågdensitets-PVC består av skumplast med slutna celler som ger ett mycket bra barriärskydd mot fukt och luft, utmärkt tålighet mot väder och oxidering, utmärkt anpassningsbarhet, flexibilitet vid låga temperaturer och passar bra för utomhusbruk. Specifikationer-: Häftmedel: permanent akrylbaserat tryckkänsligt häftmedel. Testmetod: ASTM D1667 Densitet (lb/ft3): 7 Kompressionsavvikele: 2 psi. Kompressionssättning: (50%) 8 max. Arbetstemperatur: Gummibaserat: -40F till 180F Antändlighet: FMVSS 302 Tillämpningar. HVAC-enhet. Konstruktion. Allmän montering. Husbil/släpvagn/lastbil.

Serienummer: SR1867

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
31 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Rullängd Material Total bredd Total höjd Köp
472069 261,5995 kr - 278,333 kr Fråga angående leveranstidhär
PVC
25.4 mm
6.4 mm
472087 363,5341 kr - 363,5341 kr Fråga angående leveranstidhär
Skum
178,769 kr - 209,4554 kr Fråga angående leveranstidhär
PVC
25.4 mm
3.2 mm
182,2551 kr - 193,8291 kr Fråga angående leveranstidhär
PVC
12.7 mm
6.4 mm
540,9087 kr - 540,9087 kr Fråga angående leveranstidhär
Skum
472061 142,2343 kr - 151,5771 kr Fråga angående leveranstidhär
PVC
Fråga angående leveranstidhär
5.0 m
EPDM
8.0 mm
8.0 mm
3,6872 kr - 4,0969 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 m
EPDM
10.0 mm
5.0 mm
2,6502 kr - 2,6502 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 m
Polyeten
20.0 mm
2.0 mm
14,2984 kr - 22,8775 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0 m
EPDM
20.0 mm
5.0 mm
5,0588 kr - 5,0588 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 m
EPDM
25.0 mm
2.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
50.0 m
EPDM
1000.0 mm
3.0 mm
92,2887 kr - 101,5175 kr Fråga angående leveranstidhär
PVC
138,4692 kr - 138,4692 kr Fråga angående leveranstidhär
EPDM
258,6991 kr - 258,6991 kr Fråga angående leveranstidhär
EPDM
4,5473 kr - 4,5473 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 m
Polyeten
25.0 mm
5.0 mm
3,5188 kr - 3,5188 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 m
Polyeten
10.0 mm
1.0 mm
5,4093 kr - 5,4093 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 m
Polyeten
30.0 mm
5.0 mm
1100210 3,0245 kr - 3,0245 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 m
Polyeten
10.0 mm
2.0 mm
254,2229 kr - 254,2229 kr Fråga angående leveranstidhär
EPDM
  • av 2
Tätningslister 6.4 mm 15.0 m PVC Svart

472069

Prisintervall
278,333 kr - 261,5995 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    6.4 mm
  • Total bredd
    25.4 mm
  • Säljs per
    Rulle
  • Allt material
    Neopren;nitril;polyvinylkloridblandning
  • Färg
    Svart
Tätningslister 3.2 mm 15.2 m Skum Svart

472087

Prisintervall
363,5341 kr - 363,5341 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Säljs per
    Rulle
  • Allt material
    Skum med öppna celler
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3919101990
Tätningslister 3.2 mm 15.0 m PVC Svart

472063

Prisintervall
209,4554 kr - 178,769 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    3.2 mm
  • Total bredd
    25.4 mm
  • Säljs per
    Rulle
  • Allt material
    Neopren;nitril;polyvinylkloridblandning
  • Färg
    Svart
Tätningslister 6.4 mm 15.0 m PVC Svart

472067

Prisintervall
193,8291 kr - 182,2551 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    6.4 mm
  • Total bredd
    12.7 mm
  • Säljs per
    Rulle
  • Allt material
    Neopren;nitril;polyvinylkloridblandning
  • Färg
    Svart
Tätningslister 6.4 mm 15.2 m Skum Svart

472090

Prisintervall
540,9087 kr - 540,9087 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Säljs per
    Rulle
  • Allt material
    Skum med öppna celler
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3919101990
Tätningslister 3.2 mm 15.0 m PVC Svart

472061

Prisintervall
151,5771 kr - 142,2343 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Säljs per
    Rulle
  • Allt material
    Neopren;nitril;polyvinylkloridblandning
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3919101990
Tätningslister 8.0 mm 5.0 m EPDM Svart

120088


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Total bredd
    8.0 mm
  • Rullängd
    5.0 m
  • Säljs per
    Rulle
  • Allt material
    Eten-propen-dien-monomer
Tätningslister 5.0 mm 10.0 m EPDM Svart

1200210

Prisintervall
4,0969 kr - 3,6872 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    5.0 mm
  • Total bredd
    10.0 mm
  • Rullängd
    10.0 m
  • Säljs per
    Rulle
  • Allt material
    Eten-propen-dien-monomer
Tätningslister 2.0 mm 20.0 m Polyeten Svart

1100220

Prisintervall
2,6502 kr - 2,6502 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    2.0 mm
  • Total bredd
    20.0 mm
  • Rullängd
    20.0 m
  • Säljs per
    Rulle
  • Allt material
    Polyeten
Tätningslister 5.0 mm 5.0 m EPDM Svart

12001020

Prisintervall
22,8775 kr - 14,2984 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    5.0 mm
  • Total bredd
    20.0 mm
  • Rullängd
    5.0 m
  • Säljs per
    Rulle
  • Allt material
    Eten-propen-dien-monomer
Tätningslister 2.0 mm 10.0 m EPDM Svart

1200225

Prisintervall
5,0588 kr - 5,0588 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    2.0 mm
  • Total bredd
    25.0 mm
  • Rullängd
    10.0 m
  • Säljs per
    Rulle
  • Allt material
    Eten-propen-dien-monomer
Tätningslister 3.0 mm 50.0 m EPDM Svart

120031000


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    3.0 mm
  • Total bredd
    1000.0 mm
  • Rullängd
    50.0 m
  • Säljs per
    Rulle
  • Allt material
    Eten-propen-dien-monomer
Tätningslister 12.7 mm 7.6 m PVC Svart

472098

Prisintervall
101,5175 kr - 92,2887 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Säljs per
    Rulle
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3919101990
Tätningslister 5.0 mm 10.0 m EPDM Svart

1200510001

Prisintervall
138,4692 kr - 138,4692 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Säljs per
    Rulle
  • Allt material
    Eten-propen-dien-monomer
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3919101500
Tätningslister 3.0 mm 10.0 m EPDM Svart

1200325001

Prisintervall
258,6991 kr - 258,6991 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Säljs per
    Rulle
  • Allt material
    Eten-propen-dien-monomer
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3919908099
Tätningslister 5.0 mm 10.0 m Polyeten Svart

1100525

Prisintervall
4,5473 kr - 4,5473 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    5.0 mm
  • Total bredd
    25.0 mm
  • Rullängd
    10.0 m
  • Säljs per
    Rulle
  • Allt material
    Polyeten
Tätningslister 1.0 mm 20.0 m Polyeten Svart

1100110

Prisintervall
3,5188 kr - 3,5188 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    1.0 mm
  • Total bredd
    10.0 mm
  • Rullängd
    20.0 m
  • Säljs per
    Rulle
  • Allt material
    Polyeten
Tätningslister 5.0 mm 10.0 m Polyeten Svart

1100530

Prisintervall
5,4093 kr - 5,4093 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    5.0 mm
  • Total bredd
    30.0 mm
  • Rullängd
    10.0 m
  • Säljs per
    Rulle
  • Allt material
    Polyeten
Tätningslister 2.0 mm 10.0 m Polyeten Svart

1100210

Prisintervall
3,0245 kr - 3,0245 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    2.0 mm
  • Total bredd
    10.0 mm
  • Rullängd
    10.0 m
  • Säljs per
    Rulle
  • Allt material
    Polyeten
Tätningslister 5.0 mm 10.0 m EPDM Svart

1200520001

Prisintervall
254,2229 kr - 254,2229 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Säljs per
    Rulle
  • Allt material
    Eten-propen-dien-monomer
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3919908099