Meny Sök

Tätningslister 2.0 mm 10.0 m Polyeten Svart

Tätningslister H: 2,0 mm B: 10,0 mm PE svarta
Artikelnummer:

1100210

299 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
20 + 3,0245 kr
Standardförpackning: 20

Beställ i flerpack med 20

Totalpris:

60,49 kr

20 x 3,0245 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Total höjd 2.0 mm
Total bredd 10.0 mm
Rullängd 10.0 m
Säljs per Rulle
Allt material Polyeten
Färg Svart
Commodity Code 3921190030

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss