Meny Sök

Terminalhylsa 16.0 mm Nylon Naturfärgad

Post-fit clip-on flag type 250 terminal insulator. Manufactured with material rated UL94-V2
Artikelnummer:

OF-250

33 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 + 6,2605 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

3 130,25 kr

500 x 6,2605 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Typ av fäste Eftermonterad
Allt material Nylon 6/6
Riktning Rätvinklig
Certifiering UL
Kopplingstyp Flaggtyp 250
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Typ 3
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss