Meny Sök

Torx-hatt TX15 12.0 mm 1.6 mm LDPE Vit

Denna täckhatt för skruv passar in i toppen på skruvar med Torx-huvud, täcker skruvhuvudet på ett snyggt sätt och ger skydd mot damm och inträngande smuts. Tillverkad av vit LDPE.
Artikelnummer:

158011016403

37500 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 0,7209 kr
1000 + 0,5255 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

360,45 kr

500 x 0,7209 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Torx-storlek TX15
Färg Vit
Allt material Lågdensitetspolyeten
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss