Meny Sök

Tryckknappslås Nyckel CH751 25.0 mm ABS Svart

Cam Latches are designed to lock and secure access to your panels and doors with a rotating cam (pawl) that is secured by engaging the frame or keeper on the back side. These locks involve tool-less assembly for quick and easy mounting. They can be mounted onto doors with common thicknesses and are ideal for lightweight door applications.
Artikelnummer:

601511

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
8 + 101,9345 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Låsområde 25.0 mm
Färg Svart
Allt material Poly (akrylnitril-butadien-styren)
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss