Meny Sök

Tryckmonterad buntbandshållare

I lager

Tryckmonterade kabelbandshållare, avsedda för fasttryckning och demontering i paneler med förborrade hål.

Serienummer: SR2022

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
76 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel håldiameter Maximal kompatibel buntbandsbredd Paneltjocklekar Monteringsmetod Köp
1,0611 kr - 1,4781 kr 9946 I lager
3.2 mm
4.0 mm
Itryckning
1,1364 kr - 1,4641 kr 2948 I lager
3.9 mm
5.0 mm
Itryckning
1,9382 kr - 4,1554 kr 44384 I lager
7.0 mm
4.8 mm
Itryckning
4,1248 kr - 4,1248 kr Fråga angående leveranstidhere
9.5 mm
12.7 mm
Itryckning
1,6498 kr - 1,982 kr 2197 I lager
5.2 mm
8.2 mm
Iskruvbar och nit
1,8972 kr - 2,2792 kr 2000 I lager
8.2 mm
Iskruvbar och nit
0,4992 kr - 0,4992 kr Fråga angående leveranstidhere
4.8 mm
Skruv
1,2996 kr - 1,2996 kr 4701 I lager
9.0 mm
Skruv
1,5478 kr - 1,5478 kr 6645 I lager
9.0 mm
Skruv
1,4594 kr - 1,7532 kr 551 I lager
5.3 mm
Iskruvbar och nit
0,9036 kr - 1,7849 kr 30967 I lager
4.3 mm
5.1 mm
Skruv
0,6851 kr - 0,8459 kr 990 I lager
3.2 mm
2.5 mm
Itryckning
2,4426 kr - 2,8471 kr 6506 I lager
6.4 mm
6.6 mm
Itryckning
1,0611 kr - 1,4781 kr Fråga angående leveranstidhere
3.2 mm
4.0 mm
Itryckning
0,7879 kr - 0,9728 kr Fråga angående leveranstidhere
3.2 mm
2.8 mm
Itryckning
1,9678 kr - 2,2276 kr 48195 I lager
7.0 mm
4.8 mm
Itryckning
4,1077 kr - 4,1077 kr Fråga angående leveranstidhere
9.5 mm
12.7 mm
Itryckning
2,2454 kr - 2,5531 kr 109658 I lager
4.8 mm
Itryckning
1,4268 kr - 1,7615 kr 6303 I lager
4.8 mm
4.8 mm
Itryckning
2,4124 kr - 2,4124 kr Fråga angående leveranstidhere
7.6 mm
5.0 mm
Itryckning
  • av 4
Buntbandshållare Itryckning 4.0 mm PA Naturfärgad

142004000002

Prisintervall
1,4781 kr - 1,0611 kr

Lagernivåer
9946 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Itryckning
  • Kompatibel håldiameter
    3.2 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Buntbandshållare Itryckning 5.0 mm PA Naturfärgad

142005000002

Prisintervall
1,4641 kr - 1,1364 kr

Lagernivåer
2948 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Itryckning
  • Kompatibel håldiameter
    3.9 mm
  • Total höjd
    20.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Buntbandshållare Itryckning 4.8 mm PA Svart

FTH-36-1-ASS

Prisintervall
4,1554 kr - 1,9382 kr

Lagernivåer
44384 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Itryckning
  • Särskilda egenskaper
    Förinstallerat buntband ingår
  • Kompatibel håldiameter
    7.0 mm
  • Total höjd
    13.4 mm
Buntbandshållare Itryckning 0.500 in PA Svart

FTH-27-1-01BK

Prisintervall
4,1248 kr - 4,1248 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Itryckning
  • Särskilda egenskaper
    För krok nr. 38
  • Särskilda egenskaper
    Ögleband
  • Kompatibel håldiameter
    9.5 mm
Buntbandshållare Iskruvbar och nit #10. M5. 1/4. M6 8.2 mm PA Svart

FTH-14R-01BK-M

Prisintervall
1,982 kr - 1,6498 kr

Lagernivåer
2197 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Iskruvbar och nit
  • Kompatibel håldiameter
    5.2 mm
  • Total höjd
    9.8 mm
  • Totallängd
    22.2 mm
Buntbandshållare Skruv #10. M5. 1/4. M6 8.2 mm PA Naturfärgad

FTH-14S-19-M

Prisintervall
2,2792 kr - 1,8972 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Iskruvbar och nit
  • Total höjd
    9.8 mm
  • Totallängd
    22.2 mm
  • Total bredd
    15.7 mm
Buntbandshållare Skruv 4.8 mm PA Naturfärgad

460335

Prisintervall
0,4992 kr - 0,4992 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Total höjd
    5.0 mm
  • Totallängd
    19.0 mm
  • Total bredd
    9.5 mm
Buntbandshållare Skruv M5 9.0 mm PA Naturfärgad

460339

Prisintervall
1,2996 kr - 1,2996 kr

Lagernivåer
4701 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Total höjd
    11.6 mm
  • Totallängd
    30.0 mm
  • Total bredd
    14.7 mm
Buntbandshållare Skruv M5 9.0 mm PA Svart

494652

Prisintervall
1,5478 kr - 1,5478 kr

Lagernivåer
6645 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Total höjd
    17.5 mm
  • Totallängd
    23.0 mm
  • Total bredd
    13.8 mm
Buntbandshållare Skruv 8 5.3 mm PA Naturfärgad

FTH-13S-01-M

Prisintervall
1,7532 kr - 1,4594 kr

Lagernivåer
551 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Iskruvbar och nit
  • Total höjd
    7.1 mm
  • Totallängd
    15.2 mm
  • Total bredd
    9.7 mm
Buntbandshållare Skruv 5.1 mm PA Naturfärgad

116000600002

Prisintervall
1,7849 kr - 0,9036 kr

Lagernivåer
30967 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Kompatibel håldiameter
    4.3 mm
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Totallängd
    17.0 mm
Buntbandshållare Itryckning 0.098 in PA Naturfärgad

FTH-39-1-01

Prisintervall
0,8459 kr - 0,6851 kr

Lagernivåer
990 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Itryckning
  • Kompatibel håldiameter
    3.2 mm
  • Total höjd
    16.1 mm
  • Totallängd
    6.0 mm
Buntbandshållare Itryckning 6.6 mm PA Naturfärgad

FTH-6-19-M

Prisintervall
2,8471 kr - 2,4426 kr

Lagernivåer
6506 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Itryckning
  • Kompatibel håldiameter
    6.4 mm
  • Total höjd
    17.5 mm
  • Totallängd
    17.5 mm
Buntbandshållare Itryckning 4.0 mm PA Svart

142004059902

Prisintervall
1,4781 kr - 1,0611 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Itryckning
  • Kompatibel håldiameter
    3.2 mm
  • Total höjd
    18.1 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Buntbandshållare Itryckning 2.8 mm PA Naturfärgad

FTH-39-1-19

Prisintervall
0,9728 kr - 0,7879 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Itryckning
  • Kompatibel håldiameter
    3.2 mm
  • Total höjd
    16.1 mm
  • Totallängd
    6.0 mm
Buntbandshållare Itryckning 0.190 in PA Svart

FTH-37-01BK

Prisintervall
2,2276 kr - 1,9678 kr

Lagernivåer
48195 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Itryckning
  • Kompatibel håldiameter
    7.0 mm
  • Total höjd
    13.4 mm
  • Total bredd
    13.3 mm
Buntbandshållare Itryckning 0.500 in PA Svart

FTH-27-2-01BK

Prisintervall
4,1077 kr - 4,1077 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Itryckning
  • Särskilda egenskaper
    För krok nr. 38
  • Särskilda egenskaper
    Ögleband
  • Kompatibel håldiameter
    9.5 mm
Buntbandshållare Itryckning 0.190 in PA Naturfärgad

FTH-15-01-M

Prisintervall
2,5531 kr - 2,2454 kr

Lagernivåer
109658 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Itryckning
  • Total höjd
    13.1 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Buntbandshållare Itryckning 0.190 in PA Naturfärgad

FTH-41-01

Prisintervall
1,7615 kr - 1,4268 kr

Lagernivåer
6303 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Itryckning
  • Särskilda egenskaper
    Avtagbar
  • Kompatibel håldiameter
    4.8 mm
  • Total höjd
    16.5 mm
Buntbandshållare Itryckning 5.0 mm PA Svart

462716

Prisintervall
2,4124 kr - 2,4124 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Itryckning
  • Kompatibel håldiameter
    7.6 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2