Meny Sök

Tryckmonterade fötter

I lager

Påtryckbara fötter, även kallade genomföringsfötter, är det bästa valet för en lång rad tillämpningar. De har ett antal praktiska egenskaper som kan ytskydd, vibrationsdämpning, hållfasthet och halkskydd.

Vårt sortiment påtryckbara fötter kan helt enkelt tryckas in i stansade eller borrade hål, rörändar eller möbelben, det går alltså snabbt och lätt att få dem på plats. De kan stabilisera och stötta i diverse tillämpningar och branscher, exempelvis kontor och butik, tillverkning av små och stora apparater, möbler och skåp, höljen och lådor, glashyllor och bordsskivor, stapling, elektrisk och el- och elektronikutrustning – och mycket mer.

  • Finns i olika material, inklusive nylon 6/6, silikongummi, lågdensitetspolyeten (LDPE) och termoplastelastomer (TPE).
  • Former: rektangulär, högervinklad, rund och kvadratisk
  • Färger: svart, brun, grå, natur och transparent
  • UL94 HB-klassade alternativ.


Serienummer: SR1573

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
133 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Basmaterial Färg Basens höjd Kompatibelt diameteromfång, hål Fotdiameter Köp
2,1195 kr - 7,8613 kr 6440 I lager
PVC
Svart
0,6832 kr - 1,6616 kr 1448 I lager
PVC
Svart
32,6397 kr - 62,081 kr Fråga angående leveranstidhere
LDPE
Svart
8,2412 kr - 11,7134 kr 1000 I lager
LDPE
Svart
2,1753 kr - 3,9463 kr 38202 I lager
PVC
Svart
2,4681 kr - 2,4681 kr 31900 I lager
Elastomer
Svart
2,2311 kr - 4,0299 kr 9000 I lager
PVC
Naturfärgad
11,2253 kr - 12,0355 kr Fråga angående leveranstidhere
Gummi
Svart
33,0485 kr - 69,4019 kr Fråga angående leveranstidhere
Gummi
Grå
12,1038 kr - 25,4181 kr Fråga angående leveranstidhere
Gummi
Svart
2,4542 kr - 2,5518 kr 990 I lager
PVC
Svart
0,5647 kr - 0,601 kr Fråga angående leveranstidhere
PVC
Svart
1,5199 kr - 3,4363 kr 11418 I lager
PA
Naturfärgad
0,7147 kr - 1,158 kr Fråga angående leveranstidhere
PA
Naturfärgad
1,8554 kr - 3,0598 kr 29981 I lager
LDPE
Svart
0,82 kr - 1,3588 kr 8506 I lager
Nylon
Naturfärgad
1,2561 kr - 2,134 kr 2325 I lager
LDPE
Svart
1,0456 kr - 1,6102 kr Fråga angående leveranstidhere
PA
Naturfärgad
1,3261 kr - 1,6046 kr 12644 I lager
LDPE
Svart
4,5732 kr - 5,5336 kr 15500 I lager
PA
Naturfärgad
  • av 7
Ändskydd 30.0 mm 6.0 mm PVC Svart

465362

Prisintervall
7,8613 kr - 2,1195 kr

Lagernivåer
6440 I lager
Egenskaper
  • Tillbehörstyp
    Skydd för stav med platt bas
  • Färg
    Svart
  • Basform
    Rektangulär
  • Basmaterial
    PVC
  • Commodity Code
    3926300090
Griphalsfötter 10.3 mm 2.0 mm 4.5 mm PVC

50493

Prisintervall
1,6616 kr - 0,6832 kr

Lagernivåer
1448 I lager
Egenskaper
  • Tillbehörstyp
    Genomföringsfot
  • Färg
    Svart
  • Basform
    Rund
  • Basmaterial
    PVC
  • Commodity Code
    3926300090
Tryckmonterade fötter Rund 38.0 mm 51.7 mm Polyeten Svart

HIR380-20B

Prisintervall
62,081 kr - 32,6397 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Tillbehörstyp
    Påtryckbar fot
  • Färg
    Svart
  • Basform
    Rund
  • Basmaterial
    LDPE
  • Commodity Code
    3926300090
Tryckmonterade fötter Rektangulär 20.0 mm 4-20 Polyeten Svart

HIT400200-RB

Prisintervall
11,7134 kr - 8,2412 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Tillbehörstyp
    Utskjutande rektangulära fötter
  • Färg
    Svart
  • Basform
    Rektangulär
  • Basmaterial
    LDPE
  • Commodity Code
    3926300090
Griphalsfötter 10.0 mm 4.0 mm 6.0 mm PVC

047060011407

Prisintervall
3,9463 kr - 2,1753 kr

Lagernivåer
38202 I lager
Egenskaper
  • Tillbehörstyp
    Insatsfot
  • Färg
    Svart
  • Basform
    Rund
  • Basmaterial
    PVC
  • Commodity Code
    3926909790
Fötter som kläms fast 7.9 mm 2.3 mm 0.181 in TPE Svart

POF-40048

Prisintervall
2,4681 kr - 2,4681 kr

Lagernivåer
31900 I lager
Egenskaper
  • Tillbehörstyp
    Påtryckbar fot
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
  • Färg
    Svart
  • Basform
    Rund
  • Basmaterial
    Elastomer
Griphalsfötter 9.0 mm 3.5 mm 4.5 mm PVC

049100000007

Prisintervall
4,0299 kr - 2,2311 kr

Lagernivåer
9000 I lager
Egenskaper
  • Tillbehörstyp
    Insatsfot
  • Färg
    Naturfärgad
  • Basform
    Rund
  • Basmaterial
    PVC
  • Commodity Code
    3926909790
Fötter för gånghjälpmedel 19.0 mm 39.0 mm Gummi Svart

497456

Prisintervall
12,0355 kr - 11,2253 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Tillbehörstyp
    Fötter för gånghjälpmedel
  • Färg
    Svart
  • Basform
    Rund
  • Basmaterial
    Gummi
  • Commodity Code
    4016999790
Fötter för gånghjälpmedel 25.0 mm 52.0 mm Gummi Grå

497460

Prisintervall
69,4019 kr - 33,0485 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Tillbehörstyp
    Fötter för gånghjälpmedel
  • Färg
    Grå
  • Basform
    Rund
  • Basmaterial
    Gummi
  • Commodity Code
    4016999790
Ändskydd 25.0 mm 37.7 mm Gummi Svart

497468

Prisintervall
25,4181 kr - 12,1038 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Tillbehörstyp
    Fötter för gånghjälpmedel
  • Färg
    Svart
  • Basform
    Rund
  • Basmaterial
    Gummi
  • Commodity Code
    4016999790
Fötter som kläms fast 15.0 mm 12.0 mm PVC Svart

POF12493BK

Prisintervall
2,5518 kr - 2,4542 kr

Lagernivåer
990 I lager
Egenskaper
  • Tillbehörstyp
    Genomföringsfot
  • Färg
    Svart
  • Basform
    Rund
  • Basmaterial
    PVC
  • Commodity Code
    3926909790
Fötter som kläms fast 10.0 mm 10.0 mm PVC Svart

POF50493BK

Prisintervall
0,601 kr - 0,5647 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Tillbehörstyp
    Genomföringsfot
  • Färg
    Svart
  • Basform
    Rund
  • Basmaterial
    PVC
  • Commodity Code
    3926909790
Stopp 9.2 mm 3.8 mm PA Naturfärgad

BST005A

Prisintervall
3,4363 kr - 1,5199 kr

Lagernivåer
11418 I lager
Egenskaper
  • Tillbehörstyp
    Buffert med tapp
  • Färg
    Naturfärgad
  • Basform
    Rund
  • Basmaterial
    PA
  • Commodity Code
    3926300090
Stopp 9.5 mm 7.6 mm PA Naturfärgad

BST010A

Prisintervall
1,158 kr - 0,7147 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Tillbehörstyp
    Buffert med tapp
  • Färg
    Naturfärgad
  • Basform
    Rund
  • Basmaterial
    PA
  • Commodity Code
    3926300090
Stopp 10.3 mm 1.6 mm PA Svart

BFSA010A

Prisintervall
3,0598 kr - 1,8554 kr

Lagernivåer
29981 I lager
Egenskaper
  • Tillbehörstyp
    Buffert med platt huvud och skaft
  • Färg
    Svart
  • Basform
    Rund
  • Basmaterial
    LDPE
  • Commodity Code
    3926300090
Stopp 12.7 mm 3.2 mm PA Naturfärgad

BFS035A

Prisintervall
1,3588 kr - 0,82 kr

Lagernivåer
8506 I lager
Egenskaper
  • Tillbehörstyp
    Buffert med platt huvud och skaft
  • Färg
    Naturfärgad
  • Basform
    Rund
  • Basmaterial
    Nylon
  • Commodity Code
    3926300090
Stopp 12.7 mm 4.0 mm PA Svart

BFSA060A

Prisintervall
2,134 kr - 1,2561 kr

Lagernivåer
2325 I lager
Egenskaper
  • Tillbehörstyp
    Buffert med platt huvud och skaft
  • Färg
    Svart
  • Basform
    Rund
  • Basmaterial
    LDPE
  • Commodity Code
    3926300090
Stopp 12.7 mm 7.5 mm PA Naturfärgad

BST020A

Prisintervall
1,6102 kr - 1,0456 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Tillbehörstyp
    Buffert med tapp
  • Färg
    Naturfärgad
  • Basform
    Rund
  • Basmaterial
    PA
  • Commodity Code
    3926300090
Stopp 19.1 mm 2.4 mm PA Svart

BFSA080A

Prisintervall
1,6046 kr - 1,3261 kr

Lagernivåer
12644 I lager
Egenskaper
  • Tillbehörstyp
    Buffert med platt huvud och skaft
  • Färg
    Svart
  • Basform
    Rund
  • Basmaterial
    LDPE
  • Commodity Code
    3926300090
Fötter som kläms fast 19.0 mm 4.7 mm 7.4 mm PA Naturfärgad

BSS015A

Prisintervall
5,5336 kr - 4,5732 kr

Lagernivåer
15500 I lager
Egenskaper
  • Tillbehörstyp
    Buffert med kluven tapp
  • Färg
    Naturfärgad
  • Basform
    Rund
  • Basmaterial
    PA
  • Commodity Code
    3926909790