Meny Sök

Tryckmonterade fötter

I lager

Påtryckbara fötter, även kallade genomföringsfötter, är det bästa valet för en lång rad tillämpningar. De har ett antal praktiska egenskaper som kan ytskydd, vibrationsdämpning, hållfasthet och halkskydd.

Vårt sortiment påtryckbara fötter kan helt enkelt tryckas in i stansade eller borrade hål, rörändar eller möbelben, det går alltså snabbt och lätt att få dem på plats. De kan stabilisera och stötta i diverse tillämpningar och branscher, exempelvis kontor och butik, tillverkning av små och stora apparater, möbler och skåp, höljen och lådor, glashyllor och bordsskivor, stapling, elektrisk och el- och elektronikutrustning – och mycket mer.

  • Finns i olika material, inklusive nylon 6/6, silikongummi, lågdensitetspolyeten (LDPE) och termoplastelastomer (TPE).
  • Former: rektangulär, högervinklad, rund och kvadratisk
  • Färger: svart, brun, grå, natur och transparent
  • UL94 HB-klassade alternativ.


Serienummer: SR1573

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
133 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Basmaterial Färg Basens höjd Kompatibelt diameteromfång, hål Fotdiameter Köp
0,5103 kr - 1,0717 kr 79004 I lager
PVC
Svart
1,3121 kr - 2,7555 kr 9500 I lager
PVC
Transparent
0,4682 kr - 1,0717 kr 8954 I lager
PVC
Svart
6,6268 kr - 13,9163 kr 19436 I lager
PVC
Svart
0,4682 kr - 1,0717 kr 19989 I lager
PVC
Svart
1,1086 kr - 1,5676 kr 13920 I lager
PVC
Svart
8,0878 kr - 15,841 kr 3323 I lager
Nylon
Svart
1,1671 kr - 1,5896 kr 15556 I lager
Gummi
Svart
1,1671 kr - 1,5896 kr Fråga angående leveranstidhere
Gummi
Svart
1,1671 kr - 1,5896 kr 157322 I lager
Gummi
Svart
1,1671 kr - 1,5896 kr 59044 I lager
Gummi
Svart
10,8488 kr - 19,2016 kr 23039 I lager
Nylon
Svart
0,8826 kr - 0,8826 kr 9328 I lager
PVC
Svart
  • av 7
Staplingsfot 12.0 mm 2.0 mm Svart PVC

1251339

Prisintervall
1,0717 kr - 0,5103 kr

Lagernivåer
79004 I lager
Egenskaper
  • Tillbehörstyp
    Staplingsfot
  • Färg
    Svart
  • Basform
    Rund
  • Basmaterial
    PVC
  • Commodity Code
    3926909790
Staplingsfot 25.0 mm 12.0 mm Transparent PVC

1251340

Prisintervall
2,7555 kr - 1,3121 kr

Lagernivåer
9500 I lager
Egenskaper
  • Tillbehörstyp
    Staplingsfot
  • Färg
    Transparent
  • Basform
    Rund
  • Basmaterial
    PVC
  • Commodity Code
    3926300090
Staplingsfot 12.0 mm 3.0 mm Svart PVC

1251334

Prisintervall
1,0717 kr - 0,4682 kr

Lagernivåer
8954 I lager
Egenskaper
  • Tillbehörstyp
    Staplingsfot
  • Färg
    Svart
  • Basform
    Rund
  • Basmaterial
    PVC
  • Commodity Code
    3926300090
Staplingsfot 12.0 mm 3.8 mm Svart PVC

1287139

Prisintervall
13,9163 kr - 6,6268 kr

Lagernivåer
19436 I lager
Egenskaper
  • Tillbehörstyp
    Staplingsfot
  • Färg
    Svart
  • Basform
    Rund
  • Basmaterial
    PVC
  • Commodity Code
    3926909790
Staplingsfot 9.5 mm 3.0 mm Svart PVC

1251335

Prisintervall
1,0717 kr - 0,4682 kr

Lagernivåer
19989 I lager
Egenskaper
  • Tillbehörstyp
    Staplingsfot
  • Färg
    Svart
  • Basform
    Rund
  • Basmaterial
    PVC
  • Commodity Code
    3926300090
Fötter som kläms fast 7.7 mm 1.6 mm 3.2 mm PVC Svart

1347532

Prisintervall
1,5676 kr - 1,1086 kr

Lagernivåer
13920 I lager
Egenskaper
  • Tillbehörstyp
    Genomföringsfot
  • Färg
    Svart
  • Basform
    Rund
  • Basmaterial
    PVC
  • Commodity Code
    3926909790
Nitfötter 16.0 mm 12.0 mm 7.7 mm PA Svart

1299698

Prisintervall
15,841 kr - 8,0878 kr

Lagernivåer
3323 I lager
Egenskaper
  • Tillbehörstyp
    Insatsfot
  • Färg
    Svart
  • Basform
    Rund
  • Basmaterial
    Nylon
  • Commodity Code
    3926909790
Fötter som kläms fast 12.0 mm 2.3 mm 5.4 mm Gummi Svart

BAB-1

Prisintervall
1,5896 kr - 1,1671 kr

Lagernivåer
15556 I lager
Egenskaper
  • Tillbehörstyp
    Buffert med avbrytbar tapp
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
  • Färg
    Svart
  • Basform
    Rund
  • Basmaterial
    Gummi
Fötter som kläms fast 12.0 mm 2.3 mm 5.4 mm Gummi Svart

BIB-1

Prisintervall
1,5896 kr - 1,1671 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Tillbehörstyp
    Insatsfot
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
  • Färg
    Svart
  • Basform
    Rund
  • Basmaterial
    Gummi
Fötter som kläms fast 12.0 mm 2.3 mm 5.4 mm Gummi Svart

BAB-2

Prisintervall
1,5896 kr - 1,1671 kr

Lagernivåer
157322 I lager
Egenskaper
  • Tillbehörstyp
    Buffert med avbrytbar tapp
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
  • Färg
    Svart
  • Basform
    Rund
  • Basmaterial
    Gummi
Fötter som kläms fast 10.0 mm 2.0 mm 5.0 mm Gummi Svart

BAB-3

Prisintervall
1,5896 kr - 1,1671 kr

Lagernivåer
59044 I lager
Egenskaper
  • Tillbehörstyp
    Buffert med avbrytbar tapp
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
  • Färg
    Svart
  • Basform
    Rund
  • Basmaterial
    Gummi
Nitfötter 21.0 mm 15.0 mm 7.7 mm PA Svart

1301369

Prisintervall
19,2016 kr - 10,8488 kr

Lagernivåer
23039 I lager
Egenskaper
  • Tillbehörstyp
    Insatsfot
  • Färg
    Svart
  • Basform
    Rund
  • Basmaterial
    Nylon
  • Commodity Code
    3926909790
Griphalsfötter 4.5 mm 3.5 mm 3.8 mm PVC

496003059907

Prisintervall
0,8826 kr - 0,8826 kr

Lagernivåer
9328 I lager
Egenskaper
  • Tillbehörstyp
    Genomföringsfot
  • Färg
    Svart
  • Basform
    Rund
  • Basmaterial
    PVC
  • Commodity Code
    3926909790