Meny Sök

N/A Spridande 5.5 mm 9.7 mm (PT)

Trycknit i naturfärgad nylon 6/6. Installera genom att placera niten i hålet och trycka kolven in i niten för att utvidga benen så att de låses på plats.
Artikelnummer:

61PR100800

1079 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,8291 kr
5000 - 19999 0,7461 kr
20000 + 0,6715 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

829,10 kr

1000 x 0,8291 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 10.7 mm
Kompatibel håldiameter 4.0 mm
Kompatibla paneltjocklekar 5.5 - 9.7 mm
Huvuddiameter 5.5 mm
Huvudets höjd 1.3 mm
Nittyp Spridande
Typ av nitfäste Trycks i
Färg Naturfärgad
Allt material Nylon 6/6
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss