Meny Sök

N/A Spridande 2.4 mm 7.9 mm (PT)

Trycknit i naturfärgad nylon 6/6. Installera genom att placera niten i hålet och trycka kolven in i niten för att utvidga benen så att de låses på plats.
Artikelnummer:

61PR400300

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,8835 kr
5000 - 19999 0,7951 kr
20000 + 0,7156 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

883,50 kr

1000 x 0,8835 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 12.7 mm
Kompatibel håldiameter 6.4 mm
Kompatibla paneltjocklekar 2.4 - 7.9 mm
Huvuddiameter 11.9 mm
Huvudets höjd 2 mm
Nittyp Spridande
Typ av nitfäste Trycks i
Färg Naturfärgad
Allt material Nylon 6/6
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss