Meny Sök

N/A Spridande 2.0 mm 3.0 mm (PT)

Denna trycknit är tillverkad av vit nylon och kan användas där en snabb och verktygsfri fog krävs. För in niten i arbetsstycket och tryck ner nithuvudet för att låsa fast det. Klassad UL94 V-2.
Artikelnummer:

PPR-3045W

87 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 1,4362 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 436,20 kr

1000 x 1,4362 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 4.6 mm
Kompatibel håldiameter 3.1 mm
Kompatibla paneltjocklekar 2.0 - 3.0 mm
Huvuddiameter 5.8 mm
Huvudets höjd 2.0 mm
Nittyp Spridande
Typ av nitfäste Trycks i
Färg Vit
Allt material Nylon 6
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss