Meny Sök

N/A Låsnit 1.3 mm 3.0 mm (PT)

Denna trycknit är tillverkad av svart nylon och kan användas där en snabb och verktygsfri fog krävs. För in niten i arbetsstycket och tryck ner nithuvudet för att låsa fast det. Klassad UL94 V-2.
Artikelnummer:

PPR-4850B

16978 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 2,0195 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 019,50 kr

1000 x 2,0195 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 5.1 mm
Kompatibel håldiameter 4.8 mm
Kompatibla paneltjocklekar 1.3 - 3.0 mm
Huvuddiameter 9.9 mm
Huvudets höjd 3.3 mm
Nittyp Låsnit
Typ av nitfäste Trycks i
Färg Svart
Allt material Nylon 6
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss