Meny Sök

N/A Låsnit 4.1 mm 5.1 mm (PT)

Denna trycknit är tillverkad av svart nylon och kan användas där en snabb och verktygsfri fog krävs. För in niten i arbetsstycket och tryck ner nithuvudet för att låsa fast det. Klassad UL94 V-2.
Artikelnummer:

PPR-5070B

50 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 1,5958 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 595,80 kr

1000 x 1,5958 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 7.1 mm
Kompatibel håldiameter 5.1 mm
Kompatibla paneltjocklekar 4.1 - 5.1 mm
Huvuddiameter 9.4 mm
Huvudets höjd 2.8 mm
Nittyp Låsnit
Typ av nitfäste Trycks i
Färg Svart
Allt material Nylon 6
Commodity Code 3926909790

Produkten PPR-5070B ersätter:

N/A Spridande 4.0 mm 5.0 mm (PT)
Artikelnummer: 172517069902

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss