Meny Sök

Trycknitar - Kraftiga nitar

I lager

Robusta nitar som snabbt och lätt trycks på plats. De är gjorda i ett stycke med färdigplacerat stift, och kan därför snabbt installeras för hand eller med automatiserad utrustning. De tas lätt bort genom att man drar ut stiftet från genomföringen.

Vårt sortiment robusta nitar passar där ett fästelement måste tryckas fast på framsidan (fixering från blindsidan) och som kan tas bort och återanvändas. Nitarna passar utmärkt för sådant och mycket mer! De bidrar också med rejält vibrationsmotstånd och är ett stabilt val för tillämpningar med låg vikt.

Niten är utformad för att vara mycket tålig och konstruktionen förblir stark samtidigt som den ger en prydlig finish. De här nitarna är starka, tillförlitliga och mycket prisvärda.

  • Material: Nylon 6/6
  • Flambeständighet klass UL94 HB och UL94 V2
  • Färg: svart


Serienummer: SR1912

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
28 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Huvudets höjd Huvuddiameter Kompatibla paneltjocklekar Kompatibelt diameteromfång, hål Köp
1,1602 kr - 1,6963 kr 6228 I lager
1.5 mm
7.6 mm
6.7 - 7.4 mm
3.7 - 3.9 mm
4,9977 kr - 4,9977 kr Fråga angående leveranstidhere
1.8 mm
7.2 mm
1.5 - 4.6 mm
5 - 5.0 mm
6,2783 kr - 6,2783 kr 2572 I lager
2.0 mm
17.4 mm
1.5 - 7.6 mm
6.3 mm
6,2783 kr - 6,2783 kr 10818 I lager
2.6 mm
15.0 mm
3.0 - 8.0 mm
8 - 8.0 mm
7,356 kr - 7,356 kr 7991 I lager
2.4 mm
25.0 mm
0.9 - 4.8 mm
9.5 mm
1,381 kr - 2,034 kr 55439 I lager
1.1 mm
7.2 mm
1.5 - 4.6 mm
4.9 - 5.2 mm
1,1487 kr - 1,6718 kr 526 I lager
1.5 mm
4.8 mm
4.1 - 4.6 mm
2.5 - 2.6 mm
1,1505 kr - 1,6353 kr 13970 I lager
1.5 mm
5.5 mm
3.9 - 4.6 mm
3.1 - 3.3 mm
  • av 2
Mini, kraftigt N/A 6.7 mm 7.4 mm (PT)

TRM-7

Prisintervall
1,6963 kr - 1,1602 kr

Lagernivåer
6228 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    11.9 mm
  • Huvuddiameter
    7.6 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    6.7 - 7.4 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    3.7 - 3.9 mm
Kraftig nit N/A 1.5 mm 4.6 mm (PT)

495201

Prisintervall
4,9977 kr - 4,9977 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Ankarlängd
    11.4 mm
  • Huvuddiameter
    7.2 mm
  • Huvudets höjd
    1.8 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.5 - 4.6 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5 - 5.0 mm
Kraftig nit N/A 1.5 mm 7.6 mm (PT)

495205

Prisintervall
6,2783 kr - 6,2783 kr

Lagernivåer
2572 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    20.4 mm
  • Huvuddiameter
    17.4 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.5 - 7.6 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.3 mm
Kraftig nit N/A 3.0 mm 8.0 mm (PT)

495210

Prisintervall
6,2783 kr - 6,2783 kr

Lagernivåer
10818 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    22.0 mm
  • Huvuddiameter
    15.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    3.0 - 8.0 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    8 - 8.0 mm
Kraftig nit N/A 0.9 mm 4.8 mm (PT)

495214

Prisintervall
7,356 kr - 7,356 kr

Lagernivåer
7991 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    25.4 mm
  • Huvuddiameter
    25.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.9 - 4.8 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    9.5 mm
Kraftigt N/A 1.5 mm 4.6 mm (PT)

TR-1

Prisintervall
2,034 kr - 1,381 kr

Lagernivåer
55439 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    11.3 mm
  • Huvuddiameter
    7.2 mm
  • Huvudets höjd
    1.1 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.5 - 4.6 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.9 - 5.2 mm
Mini, kraftigt N/A 4.1 mm 4.6 mm (PT)

TRM-1

Prisintervall
1,6718 kr - 1,1487 kr

Lagernivåer
526 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    8.8 mm
  • Huvuddiameter
    4.8 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    4.1 - 4.6 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    2.5 - 2.6 mm
Mini, kraftigt N/A 3.9 mm 4.6 mm (PT)

TRM-5

Prisintervall
1,6353 kr - 1,1505 kr

Lagernivåer
13970 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    9.6 mm
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    3.9 - 4.6 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    3.1 - 3.3 mm