Meny Sök

Trycknitar - Monteringsknapp

I lager

Med hjälp av trycknitar med knapphuvud får man en tät sammanfogning av två objekt. De är perfekta där fästelement av metall inte kan användas, till exempel i el- och PCB-tillämpningar.

Spännvingarna bidrar till att niten låses säkert på plats och täcker en större yta. Niten kan endast tas bort från undersidan av skivan.

Vi lagerför två typer. Typ 1 snäpps fast i ett hål med 4 mm diameter och typ 2 i ett hål med 4,8 mm diameter.

  • Material: Nylon 6/6
  • Färg: Natur
  • Flambeständighet klass UL94 V2


Serienummer: SR2321

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
11 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Huvudets höjd Huvuddiameter Kompatibla paneltjocklekar Kompatibelt diameteromfång, hål Köp
1,4204 kr - 1,4204 kr 9580 I lager
4.8 mm
7.9 mm
0.8 - 2.4 mm
4.0 - 4 mm
2,155 kr - 2,2406 kr 5869 I lager
4.8 mm
9.9 mm
8.7 - 10.3 mm
4.0 - 4 mm
10014677 2,2118 kr - 2,3698 kr Fråga angående leveranstidhär
4.8 mm
12.3 mm
4.0 - 5.6 mm
4.7 - 4.7 mm
2,2118 kr - 2,3698 kr 8223 I lager
4.8 mm
12.3 mm
4.0 - 5.6 mm
4.0 - 4 mm
2,2118 kr - 2,3698 kr 3828 I lager
4.8 mm
9.9 mm
7.1 - 8.7 mm
4.7 - 4.7 mm
2,2118 kr - 2,3698 kr 4901 I lager
4.8 mm
9.9 mm
2.4 - 4.0 mm
4.0 - 4 mm
2,2658 kr - 2,3698 kr 280 I lager
4.8 mm
12.3 mm
5.6 - 7.1 mm
4.0 - 4 mm
2,155 kr - 2,2406 kr 11974 I lager
4.8 mm
9.9 mm
8.7 - 10.3 mm
4.7 - 4.7 mm
1,4506 kr - 1,5081 kr 27467 I lager
4.8 mm
9.9 mm
0.8 - 2.4 mm
4.7 - 4.7 mm
2,2118 kr - 2,3698 kr Fråga angående leveranstidhär
4.8 mm
12.3 mm
2.4 - 4.0 mm
4.7 - 4.7 mm
2,2118 kr - 2,3698 kr 3507 I lager
4.8 mm
9.9 mm
7.1 - 8.7 mm
4.0 - 4 mm
Trycknit 4.0 - 4 mm | 0.157 - 0.156 in 0.8 - 2.4 mm | 0.031 - 0.094 in Nylon 6/6 Naturfärgad

10014608

Prisintervall
1,4204 kr - 1,4204 kr

Lagernivåer
9580 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    5.3 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.0 - 4 mm
  • Huvuddiameter
    7.9 mm
  • Huvudets höjd
    4.8 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 2.4 mm
Trycknit 4.0 - 4 mm | 0.157 - 0.156 in 8.7 - 10.3 mm | 0.343 - 0.406 in Nylon 6/6 Naturfärgad

10014622

Prisintervall
2,2406 kr - 2,155 kr

Lagernivåer
5869 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    5.3 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.0 - 4 mm
  • Huvuddiameter
    9.9 mm
  • Huvudets höjd
    4.8 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    8.7 - 10.3 mm
Trycknit 4.7 - 4.7 mm | 0.185 - 0.187 in 4.0 - 5.6 mm | 0.157 - 0.22 in Nylon 6/6 Naturfärgad

10014677

Prisintervall
2,3698 kr - 2,2118 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    5.3 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.7 - 4.7 mm
  • Huvuddiameter
    12.3 mm
  • Huvudets höjd
    4.8 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    4.0 - 5.6 mm
Trycknit 4.0 - 4 mm | 0.157 - 0.156 in 4.0 - 5.6 mm | 0.157 - 0.22 in Nylon 6/6 Naturfärgad

10014660

Prisintervall
2,3698 kr - 2,2118 kr

Lagernivåer
8223 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    5.3 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.0 - 4 mm
  • Huvuddiameter
    12.3 mm
  • Huvudets höjd
    4.8 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    4.0 - 5.6 mm
Trycknit 4.7 - 4.7 mm | 0.185 - 0.187 in 7.1 - 8.7 mm | 0.28 - 0.343 in Nylon 6/6 Naturfärgad

10014707

Prisintervall
2,3698 kr - 2,2118 kr

Lagernivåer
3828 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    5.3 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.7 - 4.7 mm
  • Huvuddiameter
    9.9 mm
  • Huvudets höjd
    4.8 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    7.1 - 8.7 mm
Trycknit 4.0 - 4 mm | 0.157 - 0.156 in 2.4 - 4.0 mm | 0.094 - 0.157 in Nylon 6/6 Naturfärgad

10014646

Prisintervall
2,3698 kr - 2,2118 kr

Lagernivåer
4901 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    5.3 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.0 - 4 mm
  • Huvuddiameter
    9.9 mm
  • Huvudets höjd
    4.8 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.4 - 4.0 mm
Trycknit 4.0 - 4 mm | 0.157 - 0.156 in 5.6 - 7.1 mm | 0.22 - 0.28 in Nylon 6/6 Naturfärgad

10014684

Prisintervall
2,3698 kr - 2,2658 kr

Lagernivåer
280 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    5.3 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.0 - 4 mm
  • Huvuddiameter
    12.3 mm
  • Huvudets höjd
    4.8 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    5.6 - 7.1 mm
Trycknit 4.7 - 4.7 mm | 0.185 - 0.187 in 8.7 - 10.3 mm | 0.343 - 0.406 in Nylon 6/6 Naturfärgad

10014639

Prisintervall
2,2406 kr - 2,155 kr

Lagernivåer
11974 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    5.3 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.7 - 4.7 mm
  • Huvuddiameter
    9.9 mm
  • Huvudets höjd
    4.8 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    8.7 - 10.3 mm
Trycknit 4.7 - 4.7 mm | 0.185 - 0.187 in 0.8 - 2.4 mm | 0.031 - 0.094 in Nylon 6/6 Naturfärgad

10014615

Prisintervall
1,5081 kr - 1,4506 kr

Lagernivåer
27467 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    5.3 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.7 - 4.7 mm
  • Huvuddiameter
    9.9 mm
  • Huvudets höjd
    4.8 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 2.4 mm
Trycknit 4.7 - 4.7 mm | 0.185 - 0.187 in 2.4 - 4.0 mm | 0.094 - 0.157 in Nylon 6/6 Naturfärgad

10014653

Prisintervall
2,3698 kr - 2,2118 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    5.3 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.7 - 4.7 mm
  • Huvuddiameter
    12.3 mm
  • Huvudets höjd
    4.8 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.4 - 4.0 mm
Trycknit 4.0 - 4 mm | 0.157 - 0.156 in 7.1 - 8.7 mm | 0.28 - 0.343 in Nylon 6/6 Naturfärgad

10014691

Prisintervall
2,3698 kr - 2,2118 kr

Lagernivåer
3507 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    5.3 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.0 - 4 mm
  • Huvuddiameter
    9.9 mm
  • Huvudets höjd
    4.8 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    7.1 - 8.7 mm