Meny Sök

Trycknit 4.7 - 4.7 mm | 0.185 - 0.187 in 0.8 - 2.4 mm | 0.031 - 0.094 in Nylon Naturfärgad

En monteringsknapp med platt huvud och pilformad förankring, perfekt där fästelement av metall inte kan användas, till exempel i el- och PCB-tillämpningar. Det pilformade huvudet låser fast och kan frigöras från undersidan.
Artikelnummer:

MB-1-187

28467 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,4641 kr
5000 - 9999 1,4362 kr
10000 + 1,4084 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 464,10 kr

1000 x 1,4641 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 5.3 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 4.7 - 4.7 mm
Huvuddiameter 9.9 mm
Huvudets höjd 4.8 mm
Kompatibla paneltjocklekar 0.8 - 2.4 mm
Färg Naturfärgad
Typ av nitfäste Trycks i
Nitens huvudform Platt
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss