Meny Sök

Låsnit Svart 1.0 mm 4.5 mm (PT)

Denna trycknit är tillverkad i vit nylon 6/6 6/6 och har ett litet huvud. Erbjuder en snabb, ekonomisk sammanfogningslösning med goda elektriska isoleringsegenskaper. Kan användas där en snabb och verktygsfri fog krävs. För in niten i arbetsstycket och tryck ner nithuvudet för att låsa fast det.
Artikelnummer:

137001059905

1309100 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 1,1308 kr
1000 + 0,8115 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

565,40 kr

500 x 1,1308 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibel håldiameter 3.3 mm
Kompatibla paneltjocklekar 1.0 - 4.5 mm
Ankarlängd 13.0 mm
Huvuddiameter 8.0 mm
Huvudets höjd 1.5 mm
Färg Svart
Allt material Polyoximetylen
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 HB
Nittyp Låsnit
Nitens huvudform Fackverk
Typ av nitfäste Trycks i
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss