Meny Sök

Låsnit Naturfärgad 3.2 mm 3.2 mm (PT)

Denna trycknit är tillverkad i naturfärgad nylon 6/6 6/6 och har ett platt huvud. Erbjuder en snabb, ekonomisk sammanfogningslösning med goda elektriska isoleringsegenskaper. Kan monteras med ett handverktyg för trycknitar för snabbare montering. Installera genom att placera niten i hålet och trycka kolven in i niten för att utvidga benen så att de låses på plats.
Artikelnummer:

27SNC2500125

1000 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,3604 kr
5000 - 19999 1,2244 kr
20000 + 1,1019 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 360,40 kr

1000 x 1,3604 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibel håldiameter 6.4 mm
Kompatibla paneltjocklekar 3.2 mm
Ankarlängd 12.3 mm
Huvuddiameter 12.7 mm
Huvudets höjd 1.5 mm
Färg Naturfärgad
Allt material Acetal
Nittyp Låsnit
Nitens huvudform Fackverk
Typ av nitfäste Trycks i
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss