Meny Sök

Trycknit 6.0 - 9.0 mm | 0.236 - 0.354 in Acetal Naturfärgad

Denna trycknit är tillverkad i svart nylon 6/6 6/6 och har ett litet huvud. Erbjuder en snabb, ekonomisk sammanfogningslösning med goda elektriska isoleringsegenskaper. Kan monteras med ett handverktyg för trycknitar för snabbare montering. Installera genom att placera niten i hålet och trycka kolven in i niten för att utvidga benen så att de låses på plats.
Artikelnummer:

DF-137-060

1026 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 1,1253 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 125,30 kr

1000 x 1,1253 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibel håldiameter 5.5 mm
Kompatibla paneltjocklekar 6.0 - 9.0 mm
Ankarlängd 17.5 mm
Huvuddiameter 12.0 mm
Huvudets höjd 2.0 mm
Färg Naturfärgad
Allt material Acetal
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 HB
Nittyp Låsnit
Nitens huvudform Fackverk
Typ av nitfäste Trycks i
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss