Meny Sök

Trycknitar - Skruvfästelement

I lager

Skruvfästelement har en ihålig kropp som ökar flexibiliteten under isättning och borttagning – vilket gör dem lätta att installera och ta bort. Genomföringen expanderar när stiftet förs in och blir tättsittande.

I vårt sortiment finns nitar av olika material, naturfärgad acetal med flambeständighet klass L94 HB, polyoximetylen (POM) i svart och naturfärg och nylon 6/6 i svart och naturfärg med flambeständighet klass UL94 V0.
Skruvfästelement är nitar med många användningsområden som är perfekta för tillämpningar där man behöver en frammonterad nit. Med dessa nitar kan man ansluta, montera och fästa utan verktyg. Kan användas som en effektiv, dekorativ hålplugg.

Serienummer: SR2319

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
54 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel håldiameter Färg Material Huvudets höjd Huvuddiameter Kompatibla paneltjocklekar Köp
1,1019 kr - 1,3604 kr Fråga angående leveranstidhere
6.4 mm
Naturfärgad
Acetal
1.5 mm
12.7 mm
2.4 mm
0,5773 kr - 0,7126 kr Fråga angående leveranstidhere
3.2 mm
Naturfärgad
Acetal
1.5 mm
6.4 mm
1.6 mm
0,6834 kr - 0,8436 kr 986 I lager
4 mm
Naturfärgad
Acetal
1.5 mm
8 mm
1.6 mm
0,7971 kr - 0,9841 kr Fråga angående leveranstidhere
4.7 mm
Naturfärgad
Acetal
1.5 mm
8 mm
1.6 mm
0,6834 kr - 0,8436 kr Fråga angående leveranstidhere
4 mm
Naturfärgad
Acetal
1.5 mm
8 mm
0.8 mm
0,7971 kr - 0,9841 kr Fråga angående leveranstidhere
4.7 mm
Naturfärgad
Acetal
1.5 mm
8 mm
0.8 mm
0,7971 kr - 0,9841 kr Fråga angående leveranstidhere
4.7 mm
Naturfärgad
Acetal
1.5 mm
8 mm
4 mm
0,8252 kr - 1,0187 kr 1000 I lager
5.6 mm
Naturfärgad
Acetal
1.5 mm
8.7 mm
0.8 mm
0,8252 kr - 1,0187 kr Fråga angående leveranstidhere
5.6 mm
Naturfärgad
Acetal
1.5 mm
8.7 mm
4.7 mm
1,1019 kr - 1,3604 kr 1000 I lager
6.4 mm
Naturfärgad
Acetal
1.5 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,6834 kr - 0,8436 kr Fråga angående leveranstidhere
4 mm
Naturfärgad
Acetal
1.5 mm
8 mm
4 mm
0,7971 kr - 0,9841 kr 890 I lager
4.7 mm
Naturfärgad
Acetal
1.5 mm
8 mm
3.2 mm
0,5773 kr - 0,7126 kr 998 I lager
3.2 mm
Naturfärgad
Acetal
1.5 mm
6.4 mm
3.2 mm
0,8115 kr - 1,1308 kr 33053 I lager
3.2 mm
Naturfärgad
POM
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
  • av 3
Låsnit Naturfärgad 2.4 mm 2.4 mm (PT)

27SNC2500093

Prisintervall
1,3604 kr - 1,1019 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    6.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.4 mm
  • Ankarlängd
    11.5 mm
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
Låsnit Naturfärgad 1.6 mm 1.6 mm (PT)

27SNC1250062

Prisintervall
0,7126 kr - 0,5773 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    3.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.6 mm
  • Ankarlängd
    7.1 mm
  • Huvuddiameter
    6.4 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
Låsnit Naturfärgad 1.6 mm 1.6 mm (PT)

27SNC1560062

Prisintervall
0,8436 kr - 0,6834 kr

Lagernivåer
986 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.6 mm
  • Ankarlängd
    8 mm
  • Huvuddiameter
    8 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
Låsnit Naturfärgad 1.6 mm 1.6 mm (PT)

27SNC1870062

Prisintervall
0,9841 kr - 0,7971 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    4.7 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.6 mm
  • Ankarlängd
    8.7 mm
  • Huvuddiameter
    8 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
Låsnit Naturfärgad 0.8 mm 0.8 mm (PT)

27SNC1560032

Prisintervall
0,8436 kr - 0,6834 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 mm
  • Ankarlängd
    7.1 mm
  • Huvuddiameter
    8 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
Låsnit Naturfärgad 0.8 mm 0.8 mm (PT)

27SNC1870032

Prisintervall
0,9841 kr - 0,7971 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    4.7 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 mm
  • Ankarlängd
    8 mm
  • Huvuddiameter
    8 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
Låsnit Naturfärgad 4 mm 4 mm (PT)

27SNC1870156

Prisintervall
0,9841 kr - 0,7971 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    4.7 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    4 mm
  • Ankarlängd
    11.1 mm
  • Huvuddiameter
    8 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
Låsnit Naturfärgad 0.8 mm 0.8 mm (PT)

27SNC2190032

Prisintervall
1,0187 kr - 0,8252 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    5.6 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 mm
  • Ankarlängd
    9.9 mm
  • Huvuddiameter
    8.7 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
Låsnit Naturfärgad 4.7 mm 4.7 mm (PT)

27SNC2190187

Prisintervall
1,0187 kr - 0,8252 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    5.6 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    4.7 mm
  • Ankarlängd
    13.9 mm
  • Huvuddiameter
    8.7 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
Låsnit Naturfärgad 3.2 mm 3.2 mm (PT)

27SNC2500125

Prisintervall
1,3604 kr - 1,1019 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    6.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    3.2 mm
  • Ankarlängd
    12.3 mm
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
Låsnit Naturfärgad 4 mm 4 mm (PT)

27SNC1560156

Prisintervall
0,8436 kr - 0,6834 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    4 mm
  • Ankarlängd
    10.3 mm
  • Huvuddiameter
    8 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
Låsnit Naturfärgad 3.2 mm 3.2 mm (PT)

27SNC1870125

Prisintervall
0,9841 kr - 0,7971 kr

Lagernivåer
890 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    4.7 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    3.2 mm
  • Ankarlängd
    10.3 mm
  • Huvuddiameter
    8 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
Låsnit Naturfärgad 3.2 mm 3.2 mm (PT)

27SNC1250125

Prisintervall
0,7126 kr - 0,5773 kr

Lagernivåer
998 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    3.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    3.2 mm
  • Ankarlängd
    8.7 mm
  • Huvuddiameter
    6.4 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
Låsnit Naturfärgad 1.0 mm 4.5 mm (PT)

137000800005

Prisintervall
1,1308 kr - 0,8115 kr

Lagernivåer
33053 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    3.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.0 - 4.5 mm
  • Ankarlängd
    13.0 mm
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm