Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 + | 1,1237 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ankarlängd | 6.4 mm |
---|---|
Ankarlängd | 0.252 in |
Stiftlängd | 9.1 mm |
Stiftlängd | 0.358 in |
Stifthuvud, diameter | 6.4 mm |
Stifthuvud, diameter | 0.252 in |
Stifthuvud, höjd | 1.6 mm |
Stifthuvud, höjd | 0.063 in |
Huvuddiameter | 4.2 mm |
Huvuddiameter | 0.165 in |
Huvudets höjd | 1.2 mm |
Huvudets höjd | 0.047 in |
Kompatibelt diameteromfång, hål | 3.6 - 3.7 mm |
Kompatibelt diameteromfång, hål | 0.142 - 0.146 in |
Kompatibla paneltjocklekar | 5.5 - 6.5 mm |
Kompatibla paneltjocklekar | 0.217 - 0.256 in |
Utdragningskraft | 12.0 kg |
Utdragningskraft | 12.0 kg |
Färg | Svart |
Allt material | Nylon 6/66 |
Nittyp | Snäppfäste |
Nitens huvudform | Rund |
Typ av nitfäste | Trycks i |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-0 |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.