Meny Sök

Snäppnit 3.2 mm 9.5 mm 9.5 mm Nylon Naturfärgad

Snäpplåsstiftet är av naturfärgad nylon. Det pilformade huvudet snäpps in för att hålla ihop flera arbetsblad.
Artikelnummer:

SLPA125-375-01

2065 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,6759 kr
5000 - 9999 2,4761 kr
10000 + 2,3377 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 675,90 kr

1000 x 2,6759 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 13.5 mm
Kompatibla paneltjocklekar 9.5 mm
Kompatibel håldiameter 3.2 mm
Huvuddiameter 5.2 mm
Huvudets höjd 1.2 mm
Lägsta drifttemperatur -40 °C
Typ 4
Typ av nitfäste Trycks i
Nitens huvudform Fackverk
Nittyp Snäpplåsstift
Färg Naturfärgad
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss