Meny Sök

Trycknitar - snäpplåsstift

I lager

Ett snäpplåsstift åstadkommer snabbt och lätt en effektiv fog, särskilt praktiskt i tillämpningar där skruv och mutter inte kan användas.

Snäpplåsstift är ett idealiskt alternativ för att fästa anslutningar till kretskort innan de ska lödas. Dessutom kan de användas som ett vanligt fästelement i en panel. De är lättanvända, för bara in dem i panelhålet och tryck till. De ger en ren yta och prydlig finish.

I serien finns snäpplåsstift med hullingar för bättre grepp och med många fastspänningsvarianter.

Snäpplåsstift är lätta att spänna och låsa i färdigstansade hål, och har utmärkt beständighet mot vibration, nötning och korrosion.

  • Material: Nylon 6/6
  • Flambeständighet klass UL94 V2
  • Färg: Natur

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
34 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel håldiameter Huvudets höjd Huvuddiameter Kompatibla paneltjocklekar Typ Köp
1,4119 kr - 1,7071 kr Fråga angående leveranstidhär
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
7.8 mm
2
0,8321 kr - 0,8858 kr 9600 I lager
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
16.2 mm
2
1,4119 kr - 1,7071 kr Fråga angående leveranstidhär
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
6.2 mm
3
1,4119 kr - 1,7071 kr Fråga angående leveranstidhär
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
10.5 mm
3
2,3377 kr - 2,6759 kr 274000 I lager
3.2 mm
1.2 mm
5.2 mm
7.9 mm
4
2,7683 kr - 3,1681 kr Fråga angående leveranstidhär
3.2 mm
1.2 mm
5.2 mm
19.1 mm
4
1,4642 kr - 1,7841 kr Fråga angående leveranstidhär
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
8.0 mm
2
1,4119 kr - 1,7071 kr 131000 I lager
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
4.5 mm
2
1,6302 kr - 1,8609 kr Fråga angående leveranstidhär
3.2 mm
1.3 mm
5.1 mm
4.7 mm
2
1,4119 kr - 1,7071 kr Fråga angående leveranstidhär
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
10.5 mm
2
1,4119 kr - 1,7071 kr Fråga angående leveranstidhär
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
6.0 mm
3
1,3319 kr - 1,615 kr Fråga angående leveranstidhär
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
8.4 mm
3
2,7683 kr - 3,1681 kr 68000 I lager
3.2 mm
1.2 mm
5.2 mm
6.4 mm
4
2,7683 kr - 3,1681 kr 12320 I lager
3.2 mm
1.2 mm
5.2 mm
15.9 mm
4
  • av 2
Snäppnit 2.5 mm 7.8 mm 7.8 mm Nylon Naturfärgad

SLP-1-307-01

Prisintervall
1,7071 kr - 1,4119 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    9.8 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    7.8 mm
  • Kompatibel håldiameter
    2.5 mm
  • Huvuddiameter
    5.2 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
Snäppnit 2.5 mm 16.2 mm 16.2 mm Nylon Naturfärgad

SLP-1-638-01

Prisintervall
0,8858 kr - 0,8321 kr

Lagernivåer
9600 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    18.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    16.2 mm
  • Kompatibel håldiameter
    2.5 mm
  • Huvuddiameter
    5.2 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
Snäppnit 2.5 mm 6.2 mm 6.2 mm Nylon Naturfärgad

SLP-2-245-01

Prisintervall
1,7071 kr - 1,4119 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    8.1 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    6.2 mm
  • Kompatibel håldiameter
    2.5 mm
  • Huvuddiameter
    5.2 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
Snäppnit 2.5 mm 10.5 mm 10.5 mm Nylon Naturfärgad

SLP-2-413-01

Prisintervall
1,7071 kr - 1,4119 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    12.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    10.5 mm
  • Kompatibel håldiameter
    2.5 mm
  • Huvuddiameter
    5.2 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
Snäppnit 3.2 mm 7.9 mm 7.9 mm Nylon Naturfärgad

SLPA125-312-01

Prisintervall
2,6759 kr - 2,3377 kr

Lagernivåer
274000 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    11.9 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    7.9 mm
  • Kompatibel håldiameter
    3.2 mm
  • Huvuddiameter
    5.2 mm
  • Huvudets höjd
    1.2 mm
Snäppnit 3.2 mm 19.1 mm 19.1 mm Nylon Naturfärgad

SLPA125-750-01

Prisintervall
3,1681 kr - 2,7683 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    23.1 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    19.1 mm
  • Kompatibel håldiameter
    3.2 mm
  • Huvuddiameter
    5.2 mm
  • Huvudets höjd
    1.2 mm
Snäppnit 2.5 mm 8.0 mm 8.0 mm Nylon Naturfärgad

SLP100-316-01

Prisintervall
1,7841 kr - 1,4642 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    10.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    8.0 mm
  • Kompatibel håldiameter
    2.5 mm
  • Huvuddiameter
    5.2 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
Snäppnit 2.5 mm 4.5 mm 4.5 mm Nylon Naturfärgad

SLP-1-177-01

Prisintervall
1,7071 kr - 1,4119 kr

Lagernivåer
131000 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    6.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    4.5 mm
  • Kompatibel håldiameter
    2.5 mm
  • Huvuddiameter
    5.2 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
Snäppnit 3.2 mm 4.7 mm 4.7 mm Nylon Naturfärgad

SLP125-187-01

Prisintervall
1,8609 kr - 1,6302 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    6.6 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    4.7 mm
  • Kompatibel håldiameter
    3.2 mm
  • Huvuddiameter
    5.1 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
Snäppnit 2.5 mm 10.5 mm 10.5 mm Nylon Naturfärgad

SLP-1-413-01

Prisintervall
1,7071 kr - 1,4119 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    12.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    10.5 mm
  • Kompatibel håldiameter
    2.5 mm
  • Huvuddiameter
    5.2 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
Snäppnit 2.5 mm 6.0 mm 6.0 mm Nylon Naturfärgad

SLP-2-236-01

Prisintervall
1,7071 kr - 1,4119 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    7.9 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    6.0 mm
  • Kompatibel håldiameter
    2.5 mm
  • Huvuddiameter
    5.2 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
Snäppnit 2.5 mm 8.4 mm 8.4 mm Nylon Naturfärgad

SLP-2-330-01

Prisintervall
1,615 kr - 1,3319 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    10.3 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    8.4 mm
  • Kompatibel håldiameter
    2.5 mm
  • Huvuddiameter
    5.2 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
Snäppnit 3.2 mm 6.4 mm 6.4 mm Nylon Naturfärgad

SLPA125-250-01

Prisintervall
3,1681 kr - 2,7683 kr

Lagernivåer
68000 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    10.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    6.4 mm
  • Kompatibel håldiameter
    3.2 mm
  • Huvuddiameter
    5.2 mm
  • Huvudets höjd
    1.2 mm
Snäppnit 3.2 mm 15.9 mm 15.9 mm Nylon Naturfärgad

SLPA125-625-01

Prisintervall
3,1681 kr - 2,7683 kr

Lagernivåer
12320 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    19.9 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    15.9 mm
  • Kompatibel håldiameter
    3.2 mm
  • Huvuddiameter
    5.2 mm
  • Huvudets höjd
    1.2 mm