Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 0,6614 kr |
5000 - 19999 | 0,5953 kr |
20000 + | 0,5358 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibel håldiameter | 2.3 mm |
---|---|
Kompatibel håldiameter | 0.091 in |
Ankarlängd | 3.6 mm |
Ankarlängd | 0.142 in |
Huvuddiameter | 4.7 mm |
Huvuddiameter | 0.185 in |
Huvudets höjd | 3.6 mm |
Huvudets höjd | 0.142 in |
Färg | Naturfärgad |
Allt material | Nylon 6/6 |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Nitens huvudform | Platt |
Typ av nitfäste | Trycks i |
Paneltjocklek | 1.7 mm |
Paneltjocklek | 0.067 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.