Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 1,6073 kr |
5000 - 19999 | 1,4466 kr |
20000 + | 1,3019 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibel håldiameter | 6.5 mm |
---|---|
Kompatibel håldiameter | 0.256 in |
Ankarlängd | 9.7 mm |
Ankarlängd | 0.382 in |
Huvuddiameter | 8.7 mm |
Huvuddiameter | 0.343 in |
Huvudets höjd | 9.7 mm |
Huvudets höjd | 0.382 in |
Färg | Naturfärgad |
Allt material | Nylon 6/6 |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Nitens huvudform | Platt |
Typ av nitfäste | Trycks i |
Paneltjocklek | 5.0 mm |
Paneltjocklek | 0.197 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.