Meny Sök

N/A Naturfärgad 9.5 mm 9.5 mm (PT)

Denna trycknit är tillverkad i naturfärgad nylon 6/6 6/6 och har ett platt huvud. Erbjuder en snabb, ekonomisk sammanfogningslösning med goda elektriska isoleringsegenskaper. Kan monteras med ett handverktyg för trycknitar för snabbare montering. Installera genom att placera niten i hålet och trycka kolven in i niten för att utvidga benen så att de låses på plats.
Artikelnummer:

317128000002

96 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 249 3,2072 kr
250 - 999 2,205 kr
1000 + 1,8417 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

160,36 kr

50 x 3,2072 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibel håldiameter 5.3 mm
Ankarlängd 13.0 mm
Huvuddiameter 8.7 mm
Huvudets höjd 2.7 mm
Färg Naturfärgad
Allt material Nylon 6/6
Nitens huvudform Platt
Typ av nitfäste Trycks i
Paneltjocklek 9.5 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss