Meny Sök

N/A Naturfärgad 3.5 mm 3.5 mm (PT)

Trycknit i naturfärgad nylon 6/6. Installera genom att placera niten i hålet och trycka kolven in i niten för att utvidga benen så att de låses på plats.
Artikelnummer:

317129000002

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 249 3,2769 kr
250 - 999 2,2243 kr
1000 + 1,861 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

163,85 kr

50 x 3,2769 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibel håldiameter 5.9 mm
Ankarlängd 7.0 mm
Huvuddiameter 14.0 mm
Huvudets höjd 2.7 mm
Färg Naturfärgad
Allt material Nylon 6/6
Nitens huvudform Platt
Typ av nitfäste Trycks i
Paneltjocklek 3.5 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss