Tryckfästelement är en lättanvänd och snabb lösning som är perfekt för att koppla ihop två delar smidigt och säkert. Produkterna i vårt sortiment är av naturfärgad nylon 6/6.
Nylon är ett starkt och hållbart material som ofta används för att koppla samman element och andra tekniska komponenter. De utgör en billig, snabb och smidig metod för att ansluta plast, lätt metallplåt, isoleringsmaterial, kretskort eller andra tunna, lätta material. Tryckfästelement har särskilt utformade ben som ger kompression och expansion, vilket bidrar till att låsa fästelementet i stansade hål. De har även stora huvuden för betydligt enklare montering och kan återanvändas – vilket gör dem till ett ekonomiskt alternativ för din tillämpning.
Fäster i för-stansade plåtar. Tack vare effektiv design och nylonmaterial är de beständiga mot vibrationer, nötning och korrosion.
Flambeständiga alternativ i klass UL94 V2
Serienummer: SR1968
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel håldiameter | Huvudets höjd | Paneltjocklek | Huvuddiameter | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,8417 kr - 3,2072 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.209 in
5.3 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
1,9726 kr - 4,1415 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
2,0965 kr - 4,9921 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.283 in
7.2 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,676 kr - 0,8346 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.154 in
3.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
||
0,414 kr - 0,5111 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.094 in
2.4 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.