Meny Sök

Tryckskruv M10 18.0 2.7 303 Rostfritt stål

Denna tryckskruv med mässingsdyna används för att utgöra en kontrollerad bäryta för komponenter som måste positioneras exakt och fästas samtidigt som axiella rörelser eller skador på den mottagande ytan undviks. Av rostfritt stål, håller länge och är korrosionsbeständigt.
Artikelnummer:

20255008

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 67,8956 kr
10 - 19 61,106 kr
20 - 49 57,7669 kr
50 + 54,3165 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

67,90 kr

1 x 67,8956 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M10
l1 18.0
l2 2.7
d2 7.0
A/F 5.0
Vikt g 6.7
Material 303 Rostfritt stål
Typ av kudde Brass Pad

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss