Meny Sök

Tryckskruv M12 42.5 3.4 303 Rostfritt stål

Denna tryckskruv med mässingsdyna används för att utgöra en kontrollerad bäryta för komponenter som måste positioneras exakt och fästas samtidigt som axiella rörelser eller skador på den mottagande ytan undviks. Av rostfritt stål, håller länge och är korrosionsbeständigt.
Artikelnummer:

20255053

8 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 89,0434 kr
10 - 19 80,1391 kr
20 - 49 75,6869 kr
50 + 71,2347 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

89,04 kr

1 x 89,0434 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M12
l1 42.5
l2 3.4
d2 8.5
A/F 6.0
Vikt g 29.0
Material 303 Rostfritt stål
Typ av kudde Brass Pad

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss