Meny Sök

Tryckskruv M6 13.3 1.3 Stål

Denna tryckskruv med plastdyna är framtagen för att utgöra en kontrollerad bäryta för komponenter som måste positioneras exakt och fästas samtidigt som axiella rörelser eller skador på den mottagande ytan undviks. Tillverkat av stål, alltså hållbart och starkt.
Artikelnummer:

20255091

168 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 21,593 kr
20 - 49 19,4782 kr
50 - 99 18,3652 kr
100 - 499 16,2504 kr
500 + 14,0243 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

21,59 kr

1 x 21,593 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M6
l1 13.3
l2 1.3
d2 3.5
A/F 3.0
Vikt g 1.5
Material Stål
Typ av kudde Thermo Pad

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss