Meny Sök

Tryckskruv M6 41.3 1.3 Stål

Denna tryckskruv med plastdyna är framtagen för att utgöra en kontrollerad bäryta för komponenter som måste positioneras exakt och fästas samtidigt som axiella rörelser eller skador på den mottagande ytan undviks. Tillverkat av stål, alltså hållbart och starkt.
Artikelnummer:

20255145

10 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 27,4921 kr
20 - 49 24,7095 kr
50 - 99 23,3739 kr
100 - 499 20,5913 kr
500 + 17,92 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

27,49 kr

1 x 27,4921 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M6
l1 41.3
l2 1.3
d2 3.5
A/F 3.0
Vikt g 6.3
Material Stål
Typ av kudde Thermo Pad

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss