Meny Sök

Tryckskruv M10 17.9 1.9 Stål

Denna tryckskruv med plastdyna är framtagen för att utgöra en kontrollerad bäryta för komponenter som måste positioneras exakt och fästas samtidigt som axiella rörelser eller skador på den mottagande ytan undviks. Tillverkat av stål, alltså hållbart och starkt.
Artikelnummer:

20255220

3 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 30,4973 kr
20 - 49 27,4921 kr
50 - 99 25,9339 kr
100 - 499 22,9287 kr
500 + 19,8121 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

30,50 kr

1 x 30,4973 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M10
l1 17.9
l2 1.9
d2 6.5
A/F 5.0
Vikt g 5.2
Material Stål
Typ av kudde Thermo Pad

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss