Meny Sök

Tryckskruv M10 26.9 1.9 Stål

Denna tryckskruv med plastdyna är framtagen för att utgöra en kontrollerad bäryta för komponenter som måste positioneras exakt och fästas samtidigt som axiella rörelser eller skador på den mottagande ytan undviks. Tillverkat av stål, alltså hållbart och starkt.
Artikelnummer:

20255244

35 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 33,9478 kr
20 - 49 30,6087 kr
50 - 99 28,8278 kr
100 - 499 25,4887 kr
500 + 22,0382 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

33,95 kr

1 x 33,9478 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M10
l1 26.9
l2 1.9
d2 6.5
A/F 5.0
Vikt g 9.9
Material Stål
Typ av kudde Thermo Pad

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss