Meny Sök

Tryckskruv M10 33.9 1.9 Stål

Denna tryckskruv med plastdyna är framtagen för att utgöra en kontrollerad bäryta för komponenter som måste positioneras exakt och fästas samtidigt som axiella rörelser eller skador på den mottagande ytan undviks. Tillverkat av stål, alltså hållbart och starkt.
Artikelnummer:

20255251

3 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 34,2817 kr
20 - 49 30,8313 kr
50 - 99 29,1617 kr
100 - 499 25,7113 kr
500 + 22,2608 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

34,28 kr

1 x 34,2817 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M10
l1 33.9
l2 1.9
d2 6.5
A/F 5.0
Vikt g 13.0
Material Stål
Typ av kudde Thermo Pad

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss