Meny Sök

Tryckskruv M4 11.0 1.0 Stål

Denna tryckskruv med plastdyna är framtagen för att utgöra en kontrollerad bäryta för komponenter som måste positioneras exakt och fästas samtidigt som axiella rörelser eller skador på den mottagande ytan undviks. Tillverkat av stål, alltså hållbart och starkt.
Artikelnummer:

20255404

459 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 21,8156 kr
20 - 49 19,5895 kr
50 - 99 18,5878 kr
100 + 16,3617 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

21,82 kr

1 x 21,8156 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M4
l1 11.0
l2 1.0
d2 2.0
A/F 2.0
Vikt g 0.6
Material Stål
Typ av kudde Thermo Pad

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss