Meny Sök

Tryckskruv M4 21.0 1.0 Stål

Denna tryckskruv med plastdyna är framtagen för att utgöra en kontrollerad bäryta för komponenter som måste positioneras exakt och fästas samtidigt som axiella rörelser eller skador på den mottagande ytan undviks. Tillverkat av stål, alltså hållbart och starkt.
Artikelnummer:

20255435

394 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 22,4834 kr
20 - 49 20,2573 kr
50 - 99 19,1443 kr
100 - 499 16,9182 kr
500 + 14,5808 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

22,48 kr

1 x 22,4834 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M4
l1 21.0
l2 1.0
d2 2.0
A/F 2.0
Vikt g 1.3
Material Stål
Typ av kudde Thermo Pad

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss