Meny Sök

Kamklämma spiral 12.0 M8x1.25 6.0 Stål

Denna tving med kam och spiral med manöverhandtag och klämplatta används för att säkra och positionera arbetsstycket under bearbetning och svetsning. Den har en robust och effektiv klämmekanism och dessutom ett praktiskt handtag. Av stål.
Artikelnummer:

20266318

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 450,1147 kr
10 - 19 405,1478 kr
20 - 49 382,553 kr
50 + 360,0695 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

450,11 kr

1 x 450,1147 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Inkluderar With Clamping Plate
d1 12.0
d2 M8x1.25
h1 6.0
h2 7.0
h3 9.0
h4 1.5
h5 +0.1|-0.1 8.5
l1 12.0
Vikt g 19.0
l2 25.0
w1 12.0
w2 15.5
w3 8.2
Slag s1 2.2
Slag s2 1.1
Slag s3 1.1

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss