Meny Sök

Kamklämma spiral 16.0 M12x1.75 8.0 Stål

Denna tving med kam och spiral med manöverhandtag och klämplatta används för att säkra och positionera arbetsstycket under bearbetning och svetsning. Den har en robust och effektiv klämmekanism och dessutom ett praktiskt handtag. Av stål.
Artikelnummer:

20266332

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 473,9339 kr
10 - 19 426,5182 kr
20 - 49 402,8104 kr
50 + 379,1026 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

473,93 kr

1 x 473,9339 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Inkluderar With Clamping Plate
d1 16.0
d2 M12x1.75
h1 8.0
h2 9.0
h3 13.0
h4 2.2
h5 +0.1|-0.1 12.0
l1 18.0
Vikt g 54.0
l2 40.0
w1 16.0
w2 20.0
w3 10.9
Slag s1 2.9
Slag s2 1.5
Slag s3 1.4

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss