Meny Sök

Klämplatta 10.2 8.0 14.0 304 Rostfritt stål

Den här klämplattan för kamklämmor med spiral säkerställer inriktning, förhindrar rörelser och förbättrar klämningen. Den fördelar klämkraften och eliminerar risken för slirning vid maskinarbeten. Har jämn, fast yta, rundad sida och ett prydligt borrat monteringshål i mitten.
Artikelnummer:

20265984

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 78,3582 kr
10 - 19 70,5669 kr
20 - 49 66,56 kr
50 + 62,6643 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

78,36 kr

1 x 78,3582 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 10.2
För spiralklämma storlek d2 14.0
h1 8.0
l1 2.6
w1 14.0
w2 18.0
t1 1.0
Vikt g 30.0
Material 304 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss