Meny Sök

Tvistlås Itryckning 10.9 mm PA Naturfärgad

The ends of these ties twist into place with very little effort and releasable and reusable for hassle-free wire bundling. The smooth ball shaped ends won't cut into wire or cable insulation. The tie has a snap in connector and a spacer to lift the wires off of crowded PCB boards. Can be used in electrical assemblies and PCB boards.
Artikelnummer:

058202000002

6093 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 5,4802 kr
500 - 999 4,1973 kr
1000 + 3,3745 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

548,02 kr

100 x 5,4802 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Monteringsmetod Itryckning
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss