Meny Sök

Tvistlås Itryckning 15.6 mm PA Naturfärgad

Tvistlåset har en pilformad klämma som trycks in och är tillverkat av naturfärgad nylon klass UL94 V-2. Placera bara kablarna i den öppna ytan och tvinna sedan ihop de två armarna för att hålla fast dem. Dra isär dem för att ta bort bunten.
Artikelnummer:

460361

8186 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 1,1811 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

118,11 kr

100 x 1,1811 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Monteringsmetod Itryckning
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss