Meny Sök

Tvistlås Hullingförsedd 10.2 mm PA Naturfärgad

Tvistlåset (Kurly Lock) har en pilformad klämma som trycks in och är tillverkat av naturfärgad nylon klass UL94 V-2. Placera bara kablarna i den öppna ytan och tvinna sedan ihop de två armarna för att hålla fast dem. Dra isär dem för att ta bort bunten.
Artikelnummer:

BHKL-350-10-01

290 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 3,2451 kr
5000 - 9999 2,9989 kr
10000 + 2,8299 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

3 245,10 kr

1000 x 3,2451 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Monteringsmetod Itryckning
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
UL/CSA Beskrivning UL E71558
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss