Meny Sök

Tvistlås Vidhäftande 10.2 mm PA Naturfärgad

This kurly lock is adhesive backed and manufactured from natural nylon with a standoff. To use, simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening. Untwist to remove bundle. Rated to UL94 V-2.
Artikelnummer:

KLBS-3504-01A4

5000 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 3,4727 kr
5000 - 9999 3,1254 kr
10000 + 2,8128 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

3 472,70 kr

1000 x 3,4727 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Monteringsmetod Vidhäftande
Basmaterial Gummibaserat häftmedel
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
UL/CSA Beskrivning UL E71558
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss