Meny Sök

Tvistlås Tryckmontering 2.0 mm PA Naturfärgad

This twist tie is designed to snap into round panel holes, twist and untwist the ends of the clip to secure and remove the cables. The spacer lifts the bundle off of crowded boards.
Artikelnummer:

STL-450-20M-01

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 9999 1,3376 kr
10000 + 1,2038 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 337,60 kr

1000 x 1,3376 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Monteringsmetod Itryckning
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
UL/CSA Beskrivning UL E71558
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss