Meny Sök

Tvistlås Clip On 7.6 mm PA Naturfärgad

Tvistband med distans utgör en enkel lösning för att snabbt fixera ledningar på säkert avstånd från annat som skulle kunna komma i vägen. Ledningar säkras på plats med endast en vridning, sparar tid och ansträngning.
Artikelnummer:

STL2-250-6M-01

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 9999 0,7247 kr
10000 + 0,5822 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 8000

Totalpris:

724,70 kr

1000 x 0,7247 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibel hålstorlek 5.5 mm
Maximal kompatibel kabeldiameter 7.6 mm
Kompatibla paneltjocklekar 0.8 - 2.0 mm
Basbredd 14.5 mm
Total höjd 33.1 mm
Längd på distans 6.0 mm
Färg Naturfärgad
Monteringsmetod Itryckning
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
UL/CSA Beskrivning UL E71558
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss