Meny Sök

Tvistlås Kvartsvarv 10.2 mm PA Naturfärgad

Detta buntband är tillverkat i naturfärgad nylon och kan vridas runt kabeln och kabelbuntarna för att guida dem säkert runt din montering. Buntbandet kan snäppas in i ett kvartshål och är löstagbart. Klassad UL94V-0.
Artikelnummer:

STL9-350-14M-19

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 9999 0,8542 kr
10000 + 0,6861 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

854,20 kr

1000 x 0,8542 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Monteringsmetod Itryckning
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss